Polska - Polski

Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczna, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Drogowy szary B (RAL7043), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 73601699
Pełny kod zamówienia: 872016973601699

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED system in flux
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401871386 pl_PL pdf 555.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401871386_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401871386_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ldt 4.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB 911401871386 pdf 656.6 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W pdf 1023.6 kB