Polska - Polski

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6512 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa I, IP65, SRG4-4

BRP102 LED74/740 I DM

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 6512 lm, 47 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Średni rozsył, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 4 kV w trybie różnicowym i 4 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 47190000
Pełny kod zamówienia: 872016947190000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED74 [LED module 7400 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BRP102 LED74/740 I DM txt 4.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925869861 pl_PL pdf 500.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925869861_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925869861_EU
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869861 pdf 653.9 kB