Polska - Polski

Philips CoreLine Malaga LED

Czas na Coreline Malaga LED

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Rodzina opraw CoreLine Malaga LED została zaprojektowana do ogólnych zastosowań oświetlenia ulicznego. Rodzina ta dostępna jest w dwóch rozmiarach i wykorzystuje jako źródło światła standardowy moduł LED marki Philips oraz układ zasilający serii Philips Xitanium. Gwarantuje to jakość, na której możesz polegać. Rodzina opraw CoreLine Malaga LED została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwiać łatwą i szybką wymianę w stosunku 1:1 wyeksploatowanych opraw tradycyjnych ze źródłami SON o mocach 50, 70, 100 i 150W. Układ optyczny w oprawach Coreline Malaga LED zapewnia efektywną i równomierną dystrybucję światła na oświetlanej powierzchni. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych i oszczędności energii na poziomie 50%. Oprawy Coreline Malaga LED charakteryzują się niezwykle długą trwałością eksploatacyjną sięgającą 100.000h. Tak wysoka trwałość opraw w połączniu z ich niezawodnością pozwala ograniczyć do minimum niezbędne czynności konserwacyjne i ich koszty, co procentuje szybszą stopą zwrotu z inwestycji. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nowego systemu tzw. rozszerzonego dławika, aby podłączyć kabel zasilający nie ma trzeba otwierać oprawy, co dodatkowo ułatwia jej instalację.

Korzyści

  • Jakość na której możesz polegać: korpus z ciśnieniowo odlewanego aluminium, szyba hartowana zapewniają IP65/IK08.

  • Oprawa jest serwisowalna - możliwa wymiana układu zasilającego. Do montażu bezpośrednio na słupie dostępny jest dodatkowy adaptor. Szybki zwrot z inwestycji dzięki ponad 50% oszczędnościom w poborze energii i ograniczeniem do minimum niezbędnych czynności konserwacyjnych.

Cechy

  • Bezpośredni zamiennik dobrze znanej serii Malaga SGS101-104. Trwała konstrukcja dedykowana dla technologii LED wykorzystująca standardowy moduł LED marki Philips oraz układ zasilający serii Philips Xitanium.

  • Łatwa instalacja bez konieczności otwierania oprawy. Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100.000h L90

Zastosowania

  • Oświetlenie uliczne i drogowe
  • Uliczki i tereny osiedlowe
  • Tereny przemysłowe i parkingi

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga LED pl_PL pdf 255.5 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine Malaga LED
Wiele zasobów - Visuals
Film
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Film
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB