Opis produktu
Indoor sports luminaire, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz z interfejsem DALI, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Optyka matowa podwójna asymetryczna 35°, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Oświetlenie odporne na uderzenia piłką/uderzenie piłką, Klasa bezpieczeństwa I, 2 szybkozłączki 5-biegunowe