Polska - Polski

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 84 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, Biel, IP20

LL552X 160S/840 UE SIA NB WH

Opis produktu

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, 16000 lm, 84 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870858
Pełny kod zamówienia: 872016995511000

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870858 pl_PL pdf 386.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870858_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870858_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH IES
Plik Revit
Revit file - LL550XI - 910925870858 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 UE SIA NB WH LDT