Polska - Polski

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 51 W, 2215 mm, 10000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, Biel, IP20

LL552X 100S/840 UE SIA WB WH

Opis produktu

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870857
Pełny kod zamówienia: 872016995510300
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
Localized commercial leaflet 910925870857 pl_PL pdf 386.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870857_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870857_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH IES
Plik Revit
Revit file - LL550XI - 910925870857 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH LDT