Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 31.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, Biel, IP20
LL552X 62S/840 UE SIA WB WH
Opis produktu
Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem obsługującym czujniki, 6200 lm, 31.5 W, 197 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat