Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 31 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, Biel, IP20
LL552X 62S/840 UE DIA WB WH
Opis produktu
Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 6200 lm, 31 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat