Polska - Polski

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, Biel, IP20

LL552X 160S/840 NE DIA NB WH

Opis produktu

Trunking light unit, 2215 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 95504200
Pełny kod zamówienia: 872016995504200

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870851 pl_PL pdf 398.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870851_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870851_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL552X 160S/840 NE DIA NB WH IES
Plik Revit
LL552X 160S/840 NE DIA NB WH 910925870851 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 NE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 NE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 NE DIA NB WH LDT