Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła, Biel, IP20
LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH HE
Opis produktu
Trunking light unit, L2276 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat