Polska - Polski

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3100 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, Czarny, IP20

LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE

Opis produktu

Trunking light unit, L1138 mm, Stal, Czarny, Zasilacz z interfejsem DALI, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 88898200
Pełny kod zamówienia: 872016988898200

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870807 pl_PL pdf 223.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870807_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870807_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE IES
Plik Revit
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE 910925870807 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK HE LDT