Polska - Polski

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 97 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, Biel, IP20

LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE

Opis produktu

Trunking light unit, L2276 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 49584500
Pełny kod zamówienia: 872016949584500

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE txt 4.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870378 pl_PL pdf 395.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870378_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870378_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE IES
Plik Revit
LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE 910925870378 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE LDT