Polska - Polski

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 5200 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Opalizowany, Opalizowany, Biel

LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE

Opis produktu

Trunking light unit, L1138 mm, Stal, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 5200 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 47394200
Pełny kod zamówienia: 872016947394200

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870067 pl_PL pdf 319.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB
Instrukcje instalacji
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870067_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870067_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE IES
Plik Revit
LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE 910925870067 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 DIA O-PC 7 WH HE LDT