Polska - Polski

Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 45 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Opis produktu

UltraEfficient, L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz (wł./wył.), 9000 lm, 45 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870133
Pełny kod zamówienia: 872016947459800

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870133 pl_PL pdf 297.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870133_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870133_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH IES
Plik Revit
LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH 910925870133 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LDT