Polska - Polski

Philips CoreLine Trunking gen2.5, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Matowy, Biel, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH

Opis produktu

L3400 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870131
Pełny kod zamówienia: 872016947457400

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870131 pl_PL pdf 399.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870131_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870131_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH IES
Plik Revit
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 910925870131 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LDT