Polska - Polski

Philips CoreLine Trunking gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, Opalizowany, Opalizowany, Biel, IP20

LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Opis produktu

L1700 mm, Stal, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz (wł./wył.), 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925870130
Pełny kod zamówienia: 872016947456700

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870130 pl_PL pdf 303.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870130_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870130_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH IES
Plik Revit
LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH 910925870130 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH LDT