Philips Projektor GreenSpace Evo

Potężne i zrównoważone urządzenie uniwersalne do zastosowań w handlu detalicznym

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Projektor GreenSpace Evo to wydajny i wszechstronny projektor przeznaczony do zastosowań w handlu detalicznym, o subtelnym i neutralnym wzornictwie. Obudowa drukowana w technologii 3D została wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów biologicznych w zrównoważony sposób, a radiator został wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki okrągłej konstrukcji oprawę można modernizować, ponownie wykorzystywać, jest w pełni serwisowalna i nadaje się do recyklingu. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną projektor GreenSpace Evo stanowi zrównoważony wybór. Odbłyśniki PerfectAccent gwarantują efekt świetlny, większy blask i większy komfort dla oczu kupujących. Technologia soczewek OptiAccent (FPO) maksymalizuje intensywność centralnego światła. GreenSpace Evo jest również dostępny w najnowocześniejszych, ultra wydajnych wariantach i bezproblemowo integruje się z szynami 3C i DALI, CoreLine Trunking i Maxos Fusion. Dalsza personalizacja kolorów i tekstur jest możliwa za pośrednictwem witryny Philips MyCreation

Korzyści

  • Umożliwia dyskretną instalację w sklepie dzięki eleganckiej i neutralnej konstrukcji

  • Więcej blasku i większy komfort dla oczu kupujących dzięki reflektorom PerfectAccent

Cechy

  • Dostęp do optyki, diod LED i przedniej szyby bez użycia narzędzi

  • Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi

Zastosowania

  • Markety i sklepy
  • Salony mody
  • Stacje benzynowe i sklepy całodobowe

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.

  • Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Projektor GreenSpace Evo pl_PL pdf 1.1 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Projektor GreenSpace Evo
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Projektor GreenSpace Evo
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB