Philips Projektor GreenSpace Evo, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Czarny
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Opis produktu
poliwęglan, Czarny, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat