Polska - Polski

Philips Projektor GreenSpace Evo, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Biel

ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 83511500
Pełny kod zamówienia: 872016983511500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104624 pl_PL pdf 259.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104624_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104624_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 IES
Plik Revit
ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 910505104624 ZIP
Dialux
ULD File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB