Philips Projektor GreenSpace Evo, 44 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny, Biel
ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481
Opis produktu
poliwęglan, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 5400 lm, 44 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle