Polska - Polski

Philips Projektor GreenSpace Evo, 58 W, 7600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Czarny

ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482

Opis produktu

poliwęglan, Czarny, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 7600 lm, 58 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 83508500
Pełny kod zamówienia: 872016983508500

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104621 pl_PL pdf 441.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104621_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104621_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Plik Revit
ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 910505104621 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB