Philips Projektor GreenSpace Evo, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Biel
ST333X2 27S/830 PSU WB WH481
Opis produktu
poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle