Philips Projektor GreenSpace Evo, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Czarny

ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482

Opis produktu

poliwęglan, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505104617
Pełny kod zamówienia: 872016983504700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104617 pl_PL pdf 324.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104617_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104617_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB