Polska - Polski

Philips Projektor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 26.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Biel

ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego, 3800 lm, 26.5 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 83502300
Pełny kod zamówienia: 872016983502300

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104615 pl_PL pdf 441.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104615_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104615_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 IES
Plik Revit
ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 910505104615 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB