Philips Projektor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 24.5 W, 3800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Biel
ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481
Opis produktu
poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 3800 lm, 24.5 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle