Philips Projektor GreenSpace Evo, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny, Czarny
ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482
Opis produktu
poliwęglan, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat