Philips Projektor GreenSpace Evo, 28 W, 4000 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Biel

ST333T 39S/830 PSU WB WH481

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505104609
Pełny kod zamówienia: 872016959096000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104609 pl_PL pdf 253.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104609_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104609_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB