Opis produktu
poliwęglan, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Średni rozsył światła, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C