Opis produktu
poliwęglan, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Średni rozsył światła, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C