Polska - Polski

Philips Projektor GreenSpace Evo, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Biel

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Średni rozsył światła, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 59093900
Pełny kod zamówienia: 872016959093900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104606 pl_PL pdf 367.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104606_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104606_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 IES
Plik Revit
ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 910505104606 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB