Polska - Polski

Philips Projektor GreenSpace Evo, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, Czarny

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Opis produktu

poliwęglan, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505104595
Pełny kod zamówienia: 872016959083000

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104595 pl_PL pdf 323.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104595_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Plik Revit
Revit file - ST333TI - 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB