Polska - Polski

Philips Projektor GreenSpace Evo, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Wąski rozsył światła, Biel

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Wąski rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505104594
Pełny kod zamówienia: 872016959082300

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104594 pl_PL pdf 330.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104594_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104594_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 IES
Plik Revit
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 910505104594 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB