Polska - Polski

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Biel

ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401

Opis produktu

Double projector for CoreLine trunking, D65 mm, poliwęglan, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910505104536
Pełny kod zamówienia: 872016959032800

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104536 pl_PL pdf 405.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104536_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505104536_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 IES
Plik Revit
Revit file - ST332TI - 910505104536 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH401 LDT