Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Szary
ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
poliwęglan, Szary, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat