Opis produktu
poliwęglan, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 2800 lm, 20.7 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód