Opis produktu
poliwęglan, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód