Polska - Polski

Philips DALI Square Track

DALI Square Track — elastyczność pozwalająca na oszczędność energii

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

System DALI Square Track został zaprojektowany do użycia z projektorami DALI z dedykowaną przejściówką i doskonale nadaje się dla użytkowników, którzy chcą w swoim sklepie stworzyć wyjątkową atmosferę, a jednocześnie ograniczyć koszty energii. System jest wykonany z wytrzymałych aluminiowych szynoprzewodów, które są dostępne w różnych długościach i z różnym okablowaniem. Każdy układ można stworzyć w prosty sposób: pionowy lub poziomy, montowany na suficie lub do sufitu, do ściany lub w formie paneli wolnostojących. System może posłużyć także do stworzenia unoszącej się struktury. Wszystkie oprawy mają własne zasilanie, które można włączać selektywnie. Można także w prosty sposób zmieniać ich położenie, wpływając na oświetlenie i prezentację. Pozwala to stworzyć wielofunkcyjny system szynoprzewodów umożliwiający stosowanie oświetlenia akcentującego, reklam i innych materiałów dekoracyjnych.

Korzyści

  • Możliwość dopasowania ustawień oświetlenia

  • Oszczędność energii

Cechy

  • Integracja protokołu DALI z dyskretnym szynoprzewodem pozwala na sterowanie zmianą natężenia strumienia świetlnego

  • Nadaje się do użycia ze wszystkimi szynoprzewodami LED 3C firmy Philips

Zastosowania

  • Oświetlenie akcentujące w sklepach, centrach handlowych i muzeach
  • Wszystkie wewnętrzne, architektoniczne zastosowania oświetleniowe

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet DALI Square Track pl_PL pdf 984.4 kB

Ilustracje

Family-Photographs-DALI Square Track
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
DALI Square Track zip 21.7 MB