Philips Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego

Sprawdzona jakość. Bezproblemowa instalacja. Za każdym razem. Niezawodny i przystępny wybór do każdego zadania

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Miejsca publiczne i ciągi komunikacyjne, takie jak wejścia, lobby, korytarze i klatki schodowe wymagają najbardziej niezawodnych rozwiązań oświetleniowych, które są odporne na uszkodzenia i zapewniają efektywne i bezpieczne oświetlenie przestrzeni, a jednocześnie oszczędzają energię. Philips Ledinaire spełnia wszystkie te warunki i zapewnia dodatkowe korzyści. Ta popularna gama produktów składa się z podstawowych opraw LED dostępnych od ręki. Podobnie jak nowoczesny model do montażu naściennego, który idealnie sprawdzi się jako oświetlenie domowe. I tak, jak pozostałe produkty z serii Ledinaire, cechuje się wysoką jakością charakterystyczną dla produktów Philips oraz przystępnymi cenami. Są to niedrogie, niezawodne i energooszczędne rozwiązania wiodącego producenta w branży oświetlenia LED.

Korzyści

  • Opcja MultiLumen i MultiColorTemp ułatwiająca wybór produktu

  • Jakość i niezawodność produktów Philips

Cechy

  • Funkcja MultiLumen i MultiColorTemp: dwa strumienie świetlne (1100–1700 lm) i trzy opcje temperatury barwowej w jednej oprawie oświetleniowej (3000 K – 3500 K – 4000 K)

  • Nowoczesna, dyskretna konstrukcja z osłonami śrub

Zastosowania

  • Garaże
  • wejścia
  • Korytarze
  • Klatki schodowe

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Wersja oprawy Ledinaire WL070V do montażu naściennego może być stosowana na zewnątrz, ale pod warunkiem, że całe okablowanie zostanie poprowadzone wewnątrz budynku, a oprawa zostanie zainstalowana w odległości nie większej niż 10 m od budynku.

  • Dla wersji MDU (Motion Detection Unit — moduł wykrywania ruchu):

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego pl_PL pdf 269.4 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego
Wiele zasobów - Visuals
Film
Installation video for Philips Ledinaire Wall-mounted mp4 129.0 MB