Philips Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego, All-in, 17 W, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, IP65

WL070V LED11_17S/830_835_840

Opis produktu

D285 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 50824899
Pełny kod zamówienia: 872016950824899

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401833985 pl_PL pdf 764.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire Wall-mounted WL070V installation instructions pdf 2.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401833985_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401833985_EU
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Ledinaire-Wall-mounted-WL070V-All-in-LED11S-17S-830-835-840-911401833985 pdf 625.3 kB