Polska - Polski

Philips Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, IP65

WL070V LED17S/840 PSU II WH

Opis produktu

D285 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 911401826682
Pełny kod zamówienia: 871951452269599

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wartość
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt