Philips Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, MDU2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), Programowalny czujnik ruchu i światła, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opalizowany, Symetryczne 110°, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 911401846187
Pełny kod zamówienia: 872016976747899

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401846187 pl_PL pdf 892.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401846187_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401846187_EU
Wiele zasobów - Visuals