Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła, Przezroczyste, Biel

SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA

Opis produktu

Track panel, L1200 mm, Aluminium tłoczone, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 01247900
Pełny kod zamówienia: 872016901247900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102228 pl_PL pdf 292.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102228_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102228_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA LDT