Polska - Polski

Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 44 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Biel, VLC

SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA

Opis produktu

Track panel, L1200 mm, Aluminium tłoczone, Biel, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego, Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), 6600 lm, 44 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 01242400
Pełny kod zamówienia: 872016901242400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102223 pl_PL pdf 407.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102223_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102223_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA IES
Plik Revit
SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA 910505102223 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA LDT