Samodzielne podwójne reflektory awaryjne w obudowie zgodne z systemem Interact, czas pracy 3 godzin
Nowe bezprzewodowe oświetlenie awaryjne z podwójnym reflektorem oraz system monitorowania, które umożliwiają administratorom budynków sterowanie, monitorowanie i testowanie oświetlenia awaryjnego oraz tworzenie raportów zgodności za pomocą bezpiecznego panelu sterowania opartego na chmurze.
Zapewnienie zgodności dzięki testom
Oszczędź czas i pieniądze na instalacji i konserwacji
Bezprzewodowe reflektory awaryjne z systemem Interact Building Manager zapewnia wgląd w testy oświetlenia awaryjnego za pomocą bezpiecznego panelu sterowania w chmurze
Umożliwia zarządcom budynków konserwację oświetlenia awaryjnego, automatyzację testów i zapewnienie zgodności z przepisami
Akumulator zaprojektowano tak, aby jego średni czas pracy w trybie czuwania wynosił 50 000 godzin. Akumulator jest objęty standardową 5-letnią gwarancją, pod warunkiem, że jest konserwowany i używany zgodnie z wytycznymi producenta oraz testowany zgodnie z normą EN50272.