Philips Bezprzewodowy podwójny reflektor awaryjny, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Bez konserwacji
EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH
Opis produktu
Surface-mounted, 292x381mm; H70, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Sufit, Ściana, 780 lm, 5 W, 156 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP44 | Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa, TP(a) diffuser flammability class, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat