Philips Bezprzewodowe oświetlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni

Samodzielne oświetlenie awaryjne w oprawie typu downlight montowane na powierzchni zgodne z obowiązującymi normami, czas pracy 3 godzin

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Nowe bezprzewodowe oświetlenie awaryjne montowane na powierzchni i system monitorowania umożliwiają zarządcom budynków sterowanie, monitorowanie i testowanie oświetlenia awaryjnego oraz generowanie raportów zgodności za pośrednictwem bezpiecznego pulpitu nawigacyjnego w chmurze.

Korzyści

  • Zapewnienie zgodności dzięki testom

  • Oszczędź czas i pieniądze na instalacji i konserwacji

Cechy

  • Bezprzewodowe awaryjne oprawy typu downlight montowane na powierzchni z systemem Interact Building Manager zapewniają wgląd w testy oświetlenia awaryjnego za pomocą bezpiecznego panelu sterowania w chmurze.

  • Umożliwia zarządcom budynków konserwację oświetlenia awaryjnego, automatyzację testów i zapewnienie zgodności z przepisami

Zastosowania

  • Wyjścia zwykłe i awaryjne
  • Biura
  • Sklepy
  • Hotele

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Akumulator zaprojektowano tak, aby jego średni czas pracy w trybie czuwania wynosił 50 000 godzin. Akumulator jest objęty standardową 5-letnią gwarancją, pod warunkiem, że jest konserwowany i używany zgodnie z wytycznymi producenta oraz testowany zgodnie z normą EN50272.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Bezprzewodowe oświetlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni pl_PL pdf 420.9 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 4.6 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 4.6 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Bezprzewodowe oświetlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Bezprzewodowe oświetlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni
Wiele zasobów - Software Plugins