Philips Bezprzewodowe oświetlenie awaryjne w obudowie typu downlight montowane na powierzchni, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Bez konserwacji

EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH

Opis produktu

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Sufit, Ściana, 675 lm, 5 W, 135 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa, TP(a) diffuser flammability class, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym

Kod zamówienia: 88046700
Pełny kod zamówienia: 871951488046700

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912401483625 pl_PL pdf 361.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 4.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483625_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483625_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH zip 64.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 803.4 kB