Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane

Uniwersalna linia świetlna

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Obecnie wielu właścicieli biur i projektantów oświetlenia biurowego preferuje linie świetlne. Powód jest prosty. Linie świetlne mają nie tylko minimalistyczny design; oferują również znacznie większy wybór i elastyczność. Krótkie lub długie linie i oprawy, oprawy pojedyncze, różne kształty, a nawet różnorodność kolorów; wszystko jest możliwe. A dzięki KeyLine wszystkie te korzyści są dostępne w konkurencyjnej cenie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami dotyczącymi oświetlenia biurowego. KeyLine to seria doskonałych linii świetlnych o smukłej, minimalistycznej konstrukcji i wysokim strumieniu świetlnym, które oświetlają przestrzenie biurowe. Ale dzięki odpowiedniemu, niskiemu poziomowi olśnienia jest również przyjemny dla oka i zgodny z wymaganiami normy (UGR19). To sprawia, że ​​KeyLine idealnie nadaje się do zastosowań liniowych, a także pojedynczych opraw zwieszanych lub montowanych na powierzchni. Asortyment oferujący najwyższą elastyczność i nieograniczone możliwości. Elastyczność projektowania opraw KeyLine przejawia się w różnych długościach, kolorach i strumieniach świetlnych — w tym w kształcie litery L, a także w liniach prostych. Wszystkie z wysoką skutecznością do 130 lm/W i opcją rozbudowy o łączność bezprzewodową i sterowanie. Dodaj do tego atrakcyjną cenę, a dzięki KeyLine możesz również cieszyć się doskonałą wartością, która zapewnia szybki czas zwrotu inwestycji.

Korzyści

  • Przeznaczony do zastosowań biurowych

  • Szybki czas zwrotu inwestycji

Cechy

  • Niski wskaźnik olśnienia: <UGR19 dla całego dostępnego zakresu konfiguracji

  • Wysoki strumień świetlny, do 4000 lm z wersji 1,2 m

Zastosowania

  • Biura
  • Sklepy
  • Budynki edukacyjne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Oprawy KeyLine posiadają stopień ochrony IPX0 i nie są zabezpieczone przed wnikaniem wody. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie, czy środowisko instalacji jest odpowiednie.

  • Jeśli – pomimo ostrzeżenia o klasyfikacji IPX0 – oprawy są narażone na wnikanie wody, Philips i Signify nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa ani zapobiec awariom. W takim przypadku gwarancja na produkt nie obowiązuje i traci ważność.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane pl_PL pdf 1.7 MB
Instrukcje instalacji
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Ilustracje

Family-Photographs-KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB