Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH

Opis produktu

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymetryczny kąt rozsyłu światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I

Kod zamówienia: 910505103701
Pełny kod zamówienia: 872016961518200
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
Tender text - SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH txt 3.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103701 pl_PL pdf 291.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103701_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103701_EU
Wiele zasobów - Visuals