Philips Wolnostojące oprawy podłogowe SmartBalance gen2, Rounded edge, Rectangular base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Biel, ACL
FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH
Opis produktu
Rounded edge, Rectangular base, H2000 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI przełączania dotykowego i ściemniania, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symetryczna, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową dla Szwajcarii, Złączka zewnętrzna
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat